Publier vos produits
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer

    Traduit par Google,

    Coral Sun & Rain Waterproofing Primer est un apprêt imperméabilisant haute performance. Il forme un film souple qui suit les mouvements de contraction et de dilatation des parois. Il prévient les fissures, les infiltrations et augmente le rendement de la peinture.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 18 l - 70 to 300 m²; 3,6 l - 14 to 60 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with potable water.

      Application tools: High-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SOL-E-CHUVA-FUNDO-IMPERM
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • Code CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 15
    • Titre OmniClassFluid Applied Waterproofing
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique