Publier vos produits
Sparlack Extra Marine Matte
Sparlack Extra Marine Matte
    Coral

    Sparlack Extra Marine Matte

    Traduit par Google,

    Sparlack Extra Marine Matte est un vernis haut de gamme qui protège des intempéries et décore.

    Il a un aspect ciré.

    Durabilité 2 ans.

    Finition : Velouté Mat.

    Pour l'extérieur : portes, plafonds, fenêtres, portails et panneaux.

    Pour l’intérieur, nous recommandons d’utiliser Extra Maritime Balance.

    Il est facile à appliquer, présente des performances élevées, un séchage rapide, un bon étalement, une bonne résistance à l'abrasion et une bonne dureté.

    Pour les finitions personnalisées, le produit est disponible en plusieurs options de système de teinte.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 95m² .

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Roller or brush application: dilute up to 10% with Coral thinner. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Use roller, brush and conventional application gun.

      Drying: Between coats: 8 to 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SP-EXTRA-MAR-FO
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsDoors, Windows and Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clear varnishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique