Publier vos produits
Sparlack Neutrex
Sparlack Neutrex
    Coral

    Sparlack Neutrex

    Traduit par Google,

    Sparlack Neutrex est un vernis Premium et imperméabilisant de très haute brillance. Durabilité de 3 ans. Finition : Brillante. Il protège les murs en bois et en maçonnerie des actions de l'eau, de l'alcalinité et des intempéries. Pour les surfaces extérieures et intérieures : Charpentes, portails en bois et murs en maçonnerie, en plus d'imperméabiliser les briques apparentes, en rehaussant leur couleur. Sa formule lui permet également d'être utilisé comme finition pour les surfaces d'enduit, de béton ou de fibrociment.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 22m² .

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: As a finishing coat on wood: dilute up to 20% with Coral Turpentine for application with a brush and roller or up to 30% for application with a application gun. As a restorer on masonry (waterproofing): dilute up to 100% with Coral Turpentine for maximum penetration of the product on the surface to be restored.

      Application tools: Use roller, brush and conventional application gun.

      Drying: Between coats: 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SP-NEUTREX
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsDoors, Windows and Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-21
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clear varnishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique