Les modules Pretium EDGE® Solutions sont utilisés pour répartir les connecteurs MTP® à 12 fibres terminés sur les câbles principaux en connecteurs LC afin de faciliter le raccordement aux ports d'équipement système ou aux panneaux de brassage. Le module à 12 fibres comprend des adaptateurs de port LC à l'avant et un adaptateur de connecteur MTP à l'arrière. Un assemblage de fibre optique terminé et testé en usine à l'intérieur du module connecte les adaptateurs avant à l'adaptateur de connecteur MTP arrière.
Les modules Pretium EDGE® Solutions sont logés à l'avant du boîtier et peuvent être installés ou retirés de l'avant ou de l'arrière. Cette fonctionnalité permet une installation plus rapide en permettant à un technicien de soulager la tension du coffre, d'acheminer les pieds du coffre, de brancher le connecteur MTP dans le module et d'installer le module dans le boîtier, le tout depuis un côté de la rangée d'armoires. La conception modulaire permet une approche de paiement en fonction de la croissance de l'installation du réseau. Le module dispose d'un adaptateur obturateur LC, il n'y a donc pas besoin de capuchons anti-poussière qui peuvent être perdus. Contrairement aux autres adaptateurs obturateurs sur le marché, cet adaptateur est compatible VFL. La conception innovante diffuse la lumière VFL rouge, permettant une visualisation facile de l'identification du port sans avoir besoin d'ouvrir manuellement chaque obturateur. Cette conception révolutionnaire d'ouverture vers l'intérieur permet également une opération LC duplex d'une seule main, tandis que sa porte d'obturation concave garantit qu'il n'y a aucun contact avec la face d'extrémité du connecteur pendant l'installation.
L'utilisation des modules Pretium EDGE® Solutions dans le centre de données offre l'avantage d'une plus grande gérabilité et flexibilité avec une infrastructure modulaire. À mesure que les futures exigences de connectivité changent, les modules peuvent être facilement échangés pour répondre à ces besoins, tout en laissant l'infrastructure de câble principal existante en place. Le fond de panier du connecteur MTP permet une mise à niveau future vers des optiques parallèles. Les modules Pretium EDGE Solutions sont emballés dans un conteneur en plastique à ouverture facile pour faciliter l'emballage en vrac afin de réduire les déchets lors de l'installation du centre de données.
Caractéristiques et avantages
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |