Publier vos produits
Porcelanato Greco Blanco Cd (Mate)
Corona

Porcelanato Greco Blanco Cd (Mate)

Traduit par Google,
Le sol en porcelaine rectifiée Greco, inspiré du marbre Calacatta, se distingue par son ton blanc aux veines grises. Sa surface mate avec des touches de brillance apporte de la sophistication. Le format 60X120 cm crée de la pureté et se combine avec des designs en ciment et en bois. Avec 8 faces différentes, il offre une grande polyvalence pour s'adapter à différents styles. Idéal pour un usage résidentiel général ; Y compris les zones avec accès direct à la rue. Donnez un look spacieux et moderne à votre maison !
Spécifications techniques
  • Réference unique.123532001
  • Famille de produitsPorcelanato
  • Groupe de produitsPorcelanato
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)120
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage