Publier vos produits
Piso Porcelanato Rec Manet Ard Marfil Mt
Corona

Piso Porcelanato Rec Manet Ard Marfil Mt

Traduit par Google,
La série Manet se distingue par sa polyvalence et ses tons béton neutres. La porcelaine multicolore Manet ivoire au format 60X120 Cm, s'harmonise avec le bois et le marbre, créant des espaces uniques. Sa technologie Ard® Pro et sa finition mate le rendent adapté à l'intérieur et à l'extérieur. Avec 4 visages différents, c'est une proposition attrayante pour créer des espaces intemporels. Parfait pour un usage commercial et institutionnel général. La perception des couleurs peut être modifiée par la lumière, l'inclinaison de la pièce et les objets qui l'entourent. Découvrez comment les couleurs neutres se fondent parfaitement dans n’importe quel environnement !
Spécifications techniques
  • Réference unique.123542051
  • Famille de produitsPorcelanato
  • Groupe de produitsPorcelanato
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)120
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage