Publier vos produits
Piso Porcelanato Rec Borja Marfil Cd
Corona

Piso Porcelanato Rec Borja Marfil Cd

Traduit par Google,
Le marbre travertin est polyvalent et se reflète dans le sol en porcelaine rectifiée Borja Ivory. Au format 60X120 cm, il permet de créer des environnements allant du classique au contemporain. Ses veines et marquages ​​naturels mettent en valeur l'authenticité de la pierre, offrant un effet visuel fascinant sur chacune de ses 6 faces différentes. D'un fini mat, il s'enrichit de subtiles touches de brillance en harmonie avec les grains. Parfait pour un usage commercial modéré ; Utilisez-le dans les bureaux et les zones sans accès direct à la rue. Découvrez la beauté du marbre dans vos espaces !
Spécifications techniques
  • Réference unique.127062051
  • Famille de produitsPorcelanato
  • Groupe de produitsPorcelanato
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)120
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage