Publier vos produits
PISO CAYENA MULTICOLOR CD
Corona

PISO CAYENA MULTICOLOR CD

Traduit par Google,

Cayenne est la manifestation de l'élégance naturelle et de la sophistication contemporaine du chêne en un seul produit. Ses subtiles variations chromatiques dans chacune des lattes simulées de 12x60 cm en font une proposition pleine d'authenticité, tandis que les 3 faces différentes, décorées avec la technologie numérique, racontent l'histoire de la beauté du bois dans les moindres détails. Avec sa finition mate et ses veines légèrement brillantes, ce placage fusionne le traditionnel avec le moderne, transformant n'importe quel espace en un coin d'inspiration et de confort, parfait pour la circulation résidentielle générale.

Spécifications techniques
  • Réference unique.603322791
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)613
  • Largeur (mm)613
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage