Publier vos produits
PARED TRANI GRIS CD
Corona

PARED TRANI GRIS CD

Traduit par Google,
Le mur plat Corona marbré TRANI au fini brillant est de couleur grise et au format 30 x 60. Cette pièce, inspirée d'un mélange de différents marbres, présente un design veiné contrasté, avec des nuances subtiles de gris foncé, intermédiaire et clair ; Il s'agit d'un mur très riche en raison de la nouveauté de son graphisme.Ce produit présente 5 faces différentes, c'est-à-dire des carreaux avec des différences subtiles entre une pièce et l'autre pour donner plus de réalisme et de naturel au produit et dispose également de la technologie Brillox®.
Spécifications techniques
  • Réference unique.609819501
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage