Publier vos produits
Cocina Nórdica 1.20 Derecha.
Corona

Cocina Nórdica 1.20 Derecha.

Traduit par Google,
Découvrez la nouvelle gamme de cuisines prêtes à assembler de Corona ! Il a mis à jour les conceptions qui offrent une solution complète pour faire de cet espace le plus accueillant de toute la maison. Il est fabriqué en mélamine MDP, ce qui le rend facile à nettoyer, résistant aux rayures et à l'abrasion. Il a des épaisseurs de 15 mm dans la structure, le fond et les portes, ce qui lui confère une plus grande fermeté et robustesse. \nIl a un compteur en acier inoxydable 304, calibre 22 et résistant aux chocs ; De plus, avec deux stations-service et lave-vaisselle inclus. Son armoire supérieure dispose d'un porte-vaisselle et d'un porte-gobelet et comprend un module de sonnerie ; tandis que l'armoire inférieure a trois armoires confortables dans l'armoire inférieure avec quincaillerie, avec des rails à extension complète pour charges légères et des poignées en aluminium 128 CC. \nLaissez votre espace être le meilleur !

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud