Publier vos produits
Taza Baltico Entrada Superior
Corona

Taza Baltico Entrada Superior

Traduit par Google,
Gobelet institutionnel à haute efficacité de consommation d'eau et grande capacité d'évacuation de décharge, parfait pour les espaces commerciaux, le tourisme, l'éducation et la santé. Une cuvette allongée confortable avec un plancher de hauteur standard, avec un système de connexion d'entrée arrière anti-vandalisme et une grande efficacité en consommation d'eau 4,8 lpf (1,28 gpf).\nVous le trouverez avec un système de refoulement à jet et avec une capacité d'évacuation de 1000 gr . de solides, siphon 100% émaillé et avec différents types de robinets qui garantissent une eau ultra économe.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Taza_Baltico_Entrada_Superior
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsTazas Institucionales
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Code ETIMEC011196
  • Nom ETIMToilet seat
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud