Publier vos produits
Lava Manos Ravenna Blanco
Corona

Lava Manos Ravenna Blanco

Traduit par Google,
Intégrez notre lavabo de type vasque à votre salle de bain, il est d'une taille pratique et il est recommandé de l'installer avec des robinets muraux ou de comptoir hauts. Il a une forme ovale moderne et surprenante. \nL'évier de jante mesure 15 3/4" x 13" (40 cm x 33 cm), tandis que le puits mesure 13 3/8" x 15 3/8" x 5 1/8 (34 cm x 39 cm x 13 cm ) de longueur, ainsi que sa hauteur maximale est de 5 1/4" (13,5 cm). Il est recommandé de l'installer avec des robinets muraux ou de comptoir hauts. Il est conforme aux normes icontec ntc 920 et asme/ansi a112.19.2.

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud