Publier vos produits
PROJECT Poignée Baignoire 40cm
Cosmic

PROJECT Poignée Baignoire 40cm

Poignée Baignoire 40cm. De la conjugaison des formes circulaires et carrées est née la versatilité et la fonctionnalité de tous ses éléments.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2510124
  • Famille de produitsPROJECT
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCRails
  • Code UNSPSC301031
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Description de l'Uniclass 2015Support rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
  • Titre OmniClassBathtub Grab Bars
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings