Publier vos produits
ARCHITECT Right Bath Grab Bar 49x24cm
Cosmic

ARCHITECT Right Bath Grab Bar 49x24cm

Traduit par Google,

Barre d'appui droite pour baignoire, 135º, 49 x 24 cm.
Une multitude de pièces sortent de formes architectoniques qui dominent par leur résistance. Une collection complète d'accessoires au design intemporel et élégant.

Spécifications techniques
  • Réference unique.2900213
  • Famille de produitsGRAB BARS
  • Groupe de produitsACCESSOIRES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)490
  • Largeur (mm)70
  • Profondeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)0.93
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCRails
  • Code UNSPSC301031
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Description de l'Uniclass 2015Support rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
  • Titre OmniClassBathtub Grab Bars
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings