Publier vos produits
AGUAdens 180-280 T
Cosmogas

AGUAdens 180-280 T

Traduit par Google,
Avantages du chauffe-eau à gaz : - Rapport de modulation 1÷15 avec trois échangeurs de chaleur : meilleure efficacité et fonctionnement silencieux - Isolation de la chambre étanche - Dimensions compactes - Installations en cascade (jusqu'à 8 chauffe-eaux à gaz) - Commande 0-10 V pour chaque chauffe-eau à gaz ou pour le système en cascade
Spécification
  • AGUAdens T description: Efficiency at 30% partial load or intermediate: 107% Weighted emissions: CO = 15 p.p.m./NOx = 15 p.p.m. Metal fibre premix burner Patented AISI 316 Ti (Titanium) stainless steel water tube heat exchanger with Radial Variable Circulation (R.V.C.) Turndown ratio: 1:15 Total flame modulation Electronic control and HYDROPLUS system IP 20 degree of electrical protection Antifreeze device Sealed chamber and forced draught Natural gas and LP gas operating Patented COSMOMIX air/gas ratio and combustion control Low water flow and low water pressure protection Blocked flue pressure switch Flue back preventer Display back-lightening turns off after 5 minutes of inactivity (low energy) Visualization through display of installation water flow and domestic hot water, cold water, sanitary circuit (if connected to a water storage tank) temperatures Auto diagnostic of all components and functions PC serial connection for diagnostic Automatic pump unlock system Anti Legionella function (if connected to a water storage tank) Water storage tank sensor Natural gas to LP gas conversion kit Condensate neutralizer case with siphon Blocked flue pressure switch Adjustable feet for proper alignment 885IF interface board
Spécifications techniques
  • Réference unique.Aguadens-180-280-T
  • Famille de produitsGas heaters for commercial applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency condensing systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-12
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)1880
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)896
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)211
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters