Publier vos produits
COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

Traduit par Google,
1. COTTO CLEAN : Contaminant les métaux contrôlés (plomb, cadmium, cuivre, zinc) 2. Chrome supplémentaire : plaqué avec du nickel-chrome de 8 microns
Spécifications techniques
  • Réference unique.COTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4901DC
  • Famille de produitsFaucet & Taps & Mixer
  • Groupe de produitsAutomatic Basin Faucet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)42
  • Profondeur (mm)97.5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets