Publier vos produits
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

Traduit par Google,
1. COTTO CLEAN : Contrôle des contaminants métalliques (plomb, cadmium, cuivre, zinc) 2. Chrome supplémentaire : Plaqué avec jusqu'à 8 microns de nickel-chrome 3. Robinet de cuisine avec système tactile, commencez à utiliser de l'eau en ouvrant la poignée 4. Facile pour le toucher, facile à toucher 5. Utilisez 4 piles alcalines AA et le cycle de vie des piles alcalines est d'environ 100 000 fois.
Spécifications techniques
  • Réference unique.COTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4904A-DC-Touch
  • Famille de produitsFaucet & Taps & Mixer
  • Groupe de produitsAutomatic Basin Faucet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)173
  • Profondeur (mm)356
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets