Publier vos produits
COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

Traduit par Google,
"1. « SIMPLY CONNECT » représente la tendance mondiale et votre style de personnalité pour ceux qui apprécient la simplicité et le minimalisme. (Facilement connecté à n'importe quel élément de salle de bain) 2. Deux choix pour économiser l'eau, 3 litres ou 4,5 litres. (Économisez 12,5 % de plus , par rapport à 3/6 litres) 3. Ultra propre Plus. Moins de taches et facile à nettoyer. 4. Housse de siège de toilette en urée à fermeture douce (Durable et anti-rayures) 5. Siège de toilette "" Click Release "", facile à installer et supprimer par un seul ""clic"""
Spécifications techniques
  • Réference unique.COTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Simply_Connect_C103327
  • Famille de produitsToilet
  • Groupe de produitsOne Piece S-Trap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)705
  • Largeur (mm)375
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enThaïlande
  • Poids net (Kg)42.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets