Publier vos produits
COTTO Two piece toilet Opera C12617 WH
COTTO Two piece toilet Opera C12617 WH

    COTTO Two piece toilet Opera C12617 WH

    Traduit par Google,

    COTTO Toilette deux pièces Opera C12617 WH

    Vue du respect de l'environnement et améliore la qualité de vie : Circularité

    Attribut : Réduire la consommation d'eau

    Message Communication pour le respect de l'environnement : Sanitaire 2 pièces Single Flush COTTO 4,5 litres, réduit la consommation d'eau de 25% (par rapport aux WC Single Flush classiques qui consomment 6 litres d'eau)

    Sanitaire 2 pièces Single Flush COTTO 3,75 litres, réduit la consommation d'eau de 37% (par rapport aux toilettes Single Flush classiques qui consomment 6 litres d'eau)

    Sanitaire 2 pièces Single Flush COTTO 3,8 litres, réduisant la consommation d'eau de 36% (par rapport aux toilettes Single Flush classiques qui consomment 6 litres d'eau).

    Toilette deux pièces, Single Flush COTTO 4,8 litres, permet de réduire la consommation d'eau de 20% (par rapport aux toilettes Single Flush conventionnelles qui consomment 6 litres d'eau).

    Date de début : 18/03/2020

    Date d'expiration : 18/03/2023

    Spécification
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - LCA - Life Cycle Assessment **Only LEED
      - EPD – Environmental Product Declaration **Only LEED
      - Material Ingredient ได้แก่ Cradle to Cradle, Health Product Declaration, CASRN (Chemical Abstract Service Registration Number) **** LEED & WELL

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COTTO_Two_piece_toilet_Opera_C12617_WH
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsTwo piece
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)725
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Asie