Publier vos produits
Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF250HWI
Cramo

Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF250HWI

Traduit par Google,
Le système d'eau chaude El-Björn TVS a été complété par le TF 250HWI pour le chauffage de grandes surfaces telles que des événements et des installations industrielles.Grâce aux dimensions et à la flexibilité de la machine, elle peut être utilisée presque partout.Il n'y a pas de pièces saillantes qui risquent d'être endommagées . La machine peut produire jusqu'à 260 kW de chaleur et, avec un simple changement de batterie, elle peut également fournir jusqu'à 160 kW de refroidissement. Le TF 250HWI peut soit être raccordé à des systèmes de ventilation existants, soit être utilisé comme unité à soufflage libre.
Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 2390 x 1390 x 1825
Spécifications techniques
  • Réference unique.ELBJORNTF250HWI
  • Famille de produitsExplore our Eco Choice fleet
  • Groupe de produitsA better choice for our environment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet