Publier vos produits
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL

Traduit par Google,
Le TF 3EL fournit un chauffage complet de 2,8 kW et a une consommation globale de 3 kW. Le ventilateur de séchage est équipé d'un thermostat à variation continue de 5 à 35 °C et d'une protection automatique contre la surchauffe. Le ventilateur de séchage peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui le rend également très utile pour les applications événementielles. Le TF 3EL diffuse l'air chauffé sur 360° grâce au répartiteur d'air intégré, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des appartements d'une surface au sol de 70 à 80 mètres carrés.
Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 300 x 295 x 500
Spécifications techniques
  • Réference unique.ELBJORNTF3EL
  • Famille de produitsHeaters - Ventilation
  • Groupe de produitsHeaters Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet