Publier vos produits
Heaters Electric: EL-BJÖRN - VF31
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - VF31

Traduit par Google,
Les moteurs de ventilateur puissants et silencieux et la conception avancée de l'élément chauffant garantissent un débit d'air élevé et un chauffage rapide. La grille de direction à l'avant concentre le flux d'air, créant une plus grande longueur de projection. Les ventilateurs sont destinés à un chauffage ponctuel ou permanent. Ils sont idéaux pour les travaux de construction, les entrepôts, les ateliers, les salles de stockage, les maisons de vacances, les baies de lavage et de rinçage, les magasins et les zones humides et sèches similaires. Les ventilateurs sont équipés de thermostats progressifs +5 à +45°C, qui contrôlent l'élément chauffant et le ventilateur. Sur les ventilateurs VF 3 - VF 15, le thermostat contrôle soit le chauffage et le ventilateur, soit l'élément chauffant seul. La fonction requise est sélectionnée via un interrupteur à bascule sur le panneau de commande. Sur les VF 3 - VF 15, la protection contre la surchauffe est réinitialisée manuellement sur le panneau de commande (RESET). Ces ventilateurs sont équipés d'un post-refroidissement. Les ventilateurs sont marqués CE et testés par Semko avec un certificat de test CB. Classe de protection IP 44.
Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 300 x 260 x 300
Spécifications techniques
  • Réference unique.ELBJORNVF31
  • Famille de produitsHeaters - Ventilation
  • Groupe de produitsHeaters Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet