Publier vos produits
Scissor Lifts Diesel: GENIE - GS4069RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: GENIE - GS4069RT

Traduit par Google,

ÉLÉVATEUR À CISEAUX, AUTOPROPULSÉ. DIESEL < 15M, EXTENSION SIMPLE, AVEC STABILISATEURS

Les nacelles à ciseaux tout terrain Genie® offrent un design industriel avec de meilleures performances globales. Équipé de quatre roues motrices/freinage, d'un contrôle de traction positif et d'un essieu avant oscillant actif standard, qui offre une plus grande capacité de terrain et une plus grande puissance dans des conditions de chantier extrêmes et maintient les quatre roues au sol pendant le fonctionnement, ce qui lui permet de rouler dans le sable, boue et sur les bordures avec facilité et améliore les performances du chantier. Les diagnostics embarqués aident les opérateurs à dépanner à la volée et à effectuer des ajustements sur le terrain pour maximiser la disponibilité. De plus, le plateau moteur pivotant permet un accès facile aux composants.

Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 3120 x 1750 x 2740
Spécifications techniques
  • Réference unique.GENIEGS4069RT
  • Famille de produitsScissor and Vertical mast Lifts
  • Groupe de produitsScissor Lifts Diesel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-15
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet