Publier vos produits
Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET

    Traduit par Google,

    NACELLE TÉLESCOPIQUE DIESEL <43 M CAPACITÉ >300KG

    Avec générateur embarqué 230V

    Spécification
      • LENGTH: 14890 MM
      • WIDTH: 3810 MM
      • HEIGHT: 3050 MM
      • WEIGHT: 20400 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 41.2 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 25.03 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 450 KG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.JLG1350SJPGENSET
    • Famille de produitsBoomlifts Telescopic
    • Groupe de produitsBoomlifts Telescopic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-11
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet