Publier vos produits
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
    Cramo

    Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L

    Traduit par Google,

    ÉLÉVATEUR À MÂT VERTICAL ÉLECTRIQUE ≤6M AVEC JIB

    Spécification
      • LENGTH: 2100 MM
      • WIDTH: 990 MM
      • HEIGHT: 1900 MM
      • WEIGHT: 1860 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 6.2 M
      • PLATFORM CAPACITY: 200 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 2.0 M
    Spécifications techniques
    • Réference unique.JLGTOUCAN8EL
    • Famille de produitsScissor and Vertical mast Lifts
    • Groupe de produitsVertical Mast lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-13
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet