Publier vos produits
Heaters Diesel: REMKO - CLK120
Cramo

Heaters Diesel: REMKO - CLK120

Traduit par Google,
En cas de froid soudain ou de travaux programmés sans délai, les radiateurs de la série CLK apportent la chaleur nécessaire là où elle est souhaitée. Cela rend la construction indépendante des conditions météorologiques, car la construction dans les délais signifie que les travaux peuvent être effectués pendant la saison froide. Les structures, les matériaux et les postes de travail doivent alors être protégés. Les appareils mobiles doivent être en place uniquement pendant la durée de fonctionnement souhaitée pour fournir une chaleur immédiate en cas de besoin sans temps de préchauffage
Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 2100 x 920 x 1350
Spécifications techniques
  • Réference unique.REMKOCLK120
  • Famille de produitsHeaters - Ventilation
  • Groupe de produitsHeaters Diesel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet