L'écran tactile Crestron® TSS-470E‑B‑T est conçu pour améliorer et simplifier la planification des bureaux dans une entreprise. Le TSS‑470E‑B‑T peut être installé dans un espace hôtelier pour fournir une indication claire de sa disponibilité et de son calendrier. Le TSS‑470E‑B‑T s'intègre également de manière transparente à une variété de services de planification populaires.
Le TSS‑470E‑B‑T est un appareil de niveau entreprise conçu pour répondre à toutes les exigences d'un bureau d'entreprise, d'un centre de conférence ou d'un environnement d'enseignement supérieur. Son écran capacitif de 3,5 pouces (89 mm) offre une interface utilisateur intuitive dédiée à la planification des bureaux et à l'affichage des détails essentiels des réservations.
Application de planification de bureau Crestron
L'application native Crestron Desk Scheduling aide les organisations à maximiser leur productivité et à gérer l'utilisation de chaque espace hôtelier. L'utilisation du bureau peut être programmée à l'avance à l'aide d'un ordinateur connecté au calendrier de planification, ou les bureaux disponibles peuvent être réservés sur place pour une utilisation ponctuelle. L'horaire du bureau est affiché sur l'interface utilisateur de l'écran tactile pour éviter les conflits de réservation et pour indiquer quand le bureau est disponible. L'application Crestron Desk Scheduling peut également être configurée avec des paramètres personnalisés pour les non-présentations, les enregistrements de réservation anticipée, et bien plus encore. 1
Exécutant l'application Crestron Desk Scheduling, le TSS‑470E‑B‑T s'intègre directement au service XiO Cloud® pour la planification de bureau via le logiciel Office 365®.
Applications de planification tierces
Le TSS‑470E‑B‑T inclut la prise en charge de diverses applications de planification tierces. De nouveaux fournisseurs sont mis à disposition via des mises à jour du micrologiciel. Quel que soit le fournisseur que vous choisissez, la configuration est aussi simple que de connecter l'écran tactile au réseau et de choisir une application depuis XiO Cloud ou l'interface de configuration Web de l'appareil. L'application sélectionnée se télécharge depuis le cloud et s'installe sur l'écran tactile sans aucun système de programmation ou de contrôle requis. 1,2,3
Service Cloud XiO
Le TSS‑470E‑B‑T est compatible avec le service XiO Cloud, qui est une plate-forme basée sur l'IoT (Internet des objets) pour le provisionnement, la surveillance et la gestion à distance des appareils Crestron dans une entreprise ou une base de clients entière. XiO Cloud est construit sur la plate-forme logicielle Microsoft® Azure® et utilise la technologie Azure IoT Hub de Microsoft, leader du secteur. XiO Cloud permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer des milliers d'appareils simultanément. Contrairement à d’autres solutions cloud basées sur des machines virtuelles, les services Azure offrent une évolutivité illimitée pour répondre aux besoins toujours croissants d’une entreprise. Pour plus d'informations, visitez www.crestron.com/xiocloud.
Barre lumineuse intégrée
Le TSS‑470E‑B‑T fournit une barre lumineuse intégrée qui donne une indication visuelle de la disponibilité d'un bureau dans le cadre d'une solution complète de planification de bureau d'entreprise. La barre lumineuse s'allume en vert vif ou en rouge pour indiquer la disponibilité du bureau. La couleur de l'éclairage est contrôlée par l'application de planification de bureau, qui s'exécute sur le TSS‑470E‑B‑T et se synchronise avec le calendrier de planification de bureau. Pour les applications personnalisées, la barre lumineuse peut être configurée pour éclairer dans presque toutes les couleurs souhaitées. La barre lumineuse comporte des LED RVB tricolores qui permettent d'obtenir un spectre complet de couleurs en mélangeant les éléments rouge, vert et bleu.
Alimentation via Ethernet
Grâce à la technologie PoE, le TSS‑470E‑B‑T obtient son alimentation directement via un câble réseau. PoE (Power over Ethernet) élimine le besoin d'une alimentation locale ou de tout câblage d'alimentation dédié. Les commutateurs Crestron PoE offrent une solution réseau complète avec PoE intégré pour plusieurs écrans tactiles. 4
Pour les applications où le PoE n'est pas possible ou souhaité, le TSS‑470E‑B‑T peut également être alimenté via une alimentation locale de 24 V CC (PW‑2407WU). 4
Connectivité filaire et Wi-Fi
Une connexion LAN Ethernet suffit pour câbler le TSS‑470E‑B‑T, contenant tous les signaux de commande et d'alimentation dans un seul câble.
Pour les déploiements sans accès à Ethernet, l'écran tactile peut également être connecté au réseau via des communications Wi-Fi® via un point d'accès sans fil local (WAP).
Sécurité de niveau entreprise
Le TSS‑470E‑B‑T est un écran tactile de niveau entreprise qui peut être déployé sur des centaines d'espaces et configuré facilement à l'aide d'un navigateur Web ou de XiO Cloud. Il utilise des protocoles de sécurité réseau standard, notamment le contrôle d'accès au réseau 802.1X, SSH, TLS et HTTPS, pour garantir la fiabilité et la conformité aux politiques informatiques de votre organisation. La prise en charge supplémentaire de SNMP permet à l'écran tactile d'être surveillé par votre administrateur informatique.
Le TSS‑470E‑B‑T est configuré dès la sortie de la boîte pour répondre aux normes de sécurité améliorées de Crestron. Le TSS‑470E‑B‑T est livré avec l'authentification activée et nécessite la création d'un compte administrateur avant que l'accès ne soit accordé à la plupart des interfaces de configuration et de contrôle de l'appareil.
Accessoires de montage
Le TSS‑470E‑B‑T prend en charge de nombreux accessoires de montage qui permettent d'installer l'écran tactile dans divers espaces de planification de bureau. Des vis de sécurité sont fournies avec chaque accessoire de montage pour empêcher le retrait non autorisé de l'écran tactile.
REMARQUE : Le TSS‑470E‑B‑T n'est livré avec aucun accessoire de montage inclus. L'un des accessoires de montage suivants doit être acheté par écran tactile.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |