Publier vos produits
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®

    GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®

    Traduit par Google,

    Les capteurs de présence et les capteurs de lumière du jour Crestron® offrent une solution puissante et économique pour réduire la consommation d'énergie et améliorer la fonctionnalité du système. Dans le cadre d'un système Crestron complet, ils peuvent être utilisés pour permettre l'automatisation des équipements d'éclairage, d'ombrage, de CVC et AV dans une salle de conférence, une salle de classe, un bureau, un couloir ou tout autre espace. À l'aide de capteurs Crestron, l'éclairage de la pièce peut s'allumer automatiquement lorsque la pièce est occupée, s'éteindre lorsqu'elle est vide et baisser à un niveau inférieur lorsqu'il y a suffisamment de lumière naturelle provenant des fenêtres et des puits de lumière. Les capteurs peuvent également être utilisés pour améliorer les capacités d'une solution de planification de salle, de gestion des actifs ou de surveillance de l'énergie grâce à l'intégration avec le service Crestron Fusion® Enterprise Management.
    Le GLS-OIRLCL-C-CN remplit une double fonction de capteur d'occupation infrarouge passif et de capteur de lumière du jour à cellule photoélectrique en boucle fermée (photocapteur). Il peut également fonctionner en mode vacance uniquement et est conçu pour couvrir une superficie allant jusqu'à 450 pieds carrés ou 42 mètres carrés. La construction miniaturisée offre une apparence presque cachée lorsqu'elle est installée dans une cloison sèche ou un plafond à carreaux. Il communique avec un système de contrôle Crestron via le réseau Cresnet®. L'installation et la configuration s'effectuent à l'aide du logiciel Crestron Toolbox ou de la télécommande infrarouge en option (modèle GLS-REMOTE-ODT/OIR, vendu séparément).
    Détection d'occupation infrarouge passive
    La technologie infrarouge passif (PIR) utilise une lentille spécialisée très sensible qui divise le champ de vision en 64 zones de détection. Le capteur détecte le mouvement lorsqu'un corps chaud passe entre les zones, réalisant une détection de mouvement fiable avec une immunité supérieure aux faux déclenchements dus aux vibrations, aux objets inanimés ou aux mouvements dans un couloir adjacent. La sensibilité de détection peut être réglée sur l'un des trois niveaux pour des performances optimales. Le délai d'attente peut être réglé sur l'un des six paramètres allant de 30 secondes à 30 minutes, empêchant le capteur d'éteindre les lumières ou de signaler une vacance pendant les moments où la pièce est occupée mais que personne ne bouge. De plus, un mode "passage" (Short Timeout) peut être activé pour remplacer temporairement le paramètre Timeout lorsque la pièce n'est occupée que brièvement pendant 90 secondes ou moins.
    Mode d'inoccupation uniquement avec occupation de grâce
    Le GLS-OIRLCL-C-CN peut être configuré pour détecter uniquement la vacance. Dans ce mode, l'éclairage et les autres équipements doivent être allumés manuellement mais s'éteignent automatiquement une fois la pièce libérée. La fonction « Grace Occupancy » garantit que si les lumières s'éteignent alors que quelqu'un se trouve dans la pièce, elles peuvent être rallumées en agitant simplement la main dans un délai de grâce de 15 secondes.

    Détection de la lumière du jour
    Sa cellule photoélectrique intégrée permet au GLS-OIRLCL-C-CN de fonctionner comme un photocapteur en boucle fermée dans le cadre d'une solution complète de collecte de la lumière du jour. En surveillant le niveau de lumière ambiante dans la pièce, l'éclairage électrique peut être atténué automatiquement lorsqu'il y a suffisamment de lumière naturelle. La collecte de la lumière du jour permet aux organisations d'améliorer l'efficacité énergétique en tirant parti de la lumière naturelle du soleil provenant des fenêtres et des puits de lumière tout en maintenant des niveaux d'éclairage constants tout au long de la journée pour un espace de travail plus confortable.

    Surveillance de l'utilisation des salles
    Grâce à l'intégration avec le service Crestron Fusion Enterprise Management, les capteurs d'occupation peuvent être exploités pour enregistrer l'utilisation des salles en fonction de l'occupation et pour maximiser l'efficacité de la planification des salles en signalant si une salle est occupée ou vacante. Si personne ne s'est présenté à une réunion planifiée, la réunion peut être annulée automatiquement, rendant la salle disponible pour d'autres.

    Cresnet®
    Le GLS-OIRLCL-C-CN s'interface avec un système de contrôle Crestron via Cresnet. Cresnet est un simple bus réseau à 4 fils qui fournit l'épine dorsale des communications pour un système de capteurs Crestron, de gradateurs et d'interrupteurs d'éclairage, de stores motorisés, de thermostats, de claviers et d'autres appareils. Le GLS-OIRLCL-C-CN est également alimenté en 24 Volts DC depuis le réseau Cresnet.

    Installation encastrée au plafond
    Le GLS-OIRLCL-C-CN s'installe facilement dans une cloison sèche typique ou un plafond à dalles tombantes. Percez simplement un trou d'un pouce (25 mm) de diamètre et insérez le capteur. Les clips de compression intégrés maintiennent le capteur en place. Une fois installé, il atteint un aspect très discret et affleurant contre un plafond blanc.

    Remarque 1 : Le motif de détection de mouvement est rectangulaire. Le capteur doit être positionné et orienté en conséquence pour obtenir les performances souhaitées dans l'espace.
    Remarque 2 : Certaines fonctions décrites dans cette fiche technique peuvent nécessiter une mise en service personnalisée du système de contrôle par un programmeur de système Crestron agréé.


    Principales caractéristiques

    • Détecteur de présence ou d'inoccupation encastré au plafond
    • Détection de mouvement infrarouge passif (PIR)
    • Circuit entièrement numérique, performances très précises et fiables
    • Motif de détection rectangulaire de 450 pieds carrés (42 m2)
    • Mode d'inoccupation uniquement avec occupation de grâce
    • Sensibilité et délai d'attente réglables
    • Mode « pas à pas » à court délai
    • Capteur photo intégré en boucle fermée pour la récolte de la lumière du jour
    • Surveille le niveau de lumière ambiante provenant de sources lumineuses naturelles et artificielles
    • Permet l'automatisation de l'éclairage, de l'ombrage, des équipements CVC et audiovisuels
    • Réduit la consommation d'énergie inutile
    • Maintient des niveaux d'éclairage constants
    • Signale l'utilisation de la salle à Crestron Fusion®
    • Construction miniaturisée pour une apparence presque cachée
    • S'installe rapidement dans un trou d'un pouce (25 mm) de diamètre
    • IP64 étanche à la poussière et aux éclaboussures
    • Interface du système de contrôle filaire Cresnet®
    • Alimentation 24 Volts DC via Cresnet
    • Connexions de câbles volants à code couleur
    • Configuration facile via un logiciel ou une télécommande infrarouge (vendue séparément)

    Spécification
    • Motion Sensing

      Sensor Technology - Passive infrared, 64 detection zones
      Detection Area - 450 sq ft (42 m²)
      Detection Pattern - Rectangular 18.57 x 24.34 ft (5.66 x 7.42 m) with 8.2 ft (2.5 m) ceiling height
      Maximum Ceiling Height - 16.4 ft (5 m)

      Light Sensing
      Sensor Technology - Closed-loop photocell
      Light Sensitivity - 0 to 1000 lux (0 to 93 foot-candles)
      Field of View - 360° hemispherical

      Controls & Indicators
      LED - (1) Bi-color red/green LED, indicates detection of motion and other functions during setup (may also be enabled to indicate detection of motion during normal operation if desired)
      Beep Tone - Indicates detection of motion and other functions during setup
      IR Remote (Sold Separately) - OCC/VAC/EXIT SETUP: Enters or exits occupancy or vacancy setup mode; TIMEOUT: Selects 0.5, 2, 5, 10, 15, or 30 minutes; SHORT TIMEOUT: Enables or disables "walk-through" mode, which temporarily sets timeout to 60 seconds if occupancy is detected for less than 90 seconds; LED: Enables or disables visible indication of motion detection during normal operation; PIR SENSITIVITY: Selects high, medium, low, or off; SET ID: Enables network ID to be set using the numeric keypad; RESET: Restores factory settings; FORCE VAC: Puts sensor into vacant state

      Connections
      (4) Flying leads, color-coded for connection to the Cresnet control network

      Power
      Cresnet Power Usage - 1 Watt (42 mA @ 24 Volts DC)
      Power Consumption - 625 mW

      Environmental
      Storage Temperature - -4° to 158° F (-20° to 70° C)
      Operation Temperature - -4° to 140° F (-20° to 60° C)
      Humidity - 15% to 85% RH (non-condensing)
      Ingress Protection - IP64 rated per IEC 60529
      Heat Dissipation - <3.4 BTU/hr

      Construction
      Housing - Plastic, cylindrical, white finish
      Mounting - Flush ceiling mount in drywall or ceiling tile, 1 inch (25 mm) diameter hole required

      Dimensions
      Diameter - 1.50 in (38 mm)
      Depth - 2.15 in (55 mm)
      Protrudes 0.2 in (5 mm) from ceiling surface
      Weight - 1 oz (27 g)

      Compliance
      IC, CE, FCC Part 15 Class B digital device

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-GLS-OIRLCL-C-CN
    • Famille de produitsLighting & Environment
    • Groupe de produitsSensors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.5
    • Largeur (pouces)1.5
    • Profondeur (pouces)2.15
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Lbs)0.027
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215