Publier vos produits
HD-RX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver, Wall Plate
HD-RX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver, Wall Plate

    HD-RX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver, Wall Plate

    Traduit par Google,

    Le HD-RX-101-C-1G-EBT est un récepteur DM Lite à plaque murale conçu pour être associé à un émetteur DM Lite afin de former un prolongateur de signal point à point pour les signaux HDMI®. La famille de produits DM Lite offre une solution très simple et polyvalente pour étendre les signaux vidéo HD, UHD, 2K et 4K, avec un son stéréo ou surround, sur un seul câble CAT5e (ou supérieur). Une longueur de câble allant jusqu'à 230 pieds (70 m) est prise en charge pour les signaux HD 1080p, WUXGA et 2K, ou jusqu'à 130 pieds (40 m) pour UHD et 4K.[1]

    Pour les applications nécessitant une version à montage en surface, reportez-vous au HD-RX-101-CE.
    Pour les applications nécessitant une extension de signal IR ou RS-232, reportez-vous au HD-RXC-101-C-1G-EBT.

    Le HD-RX-101-C-1G-EBT est conçu pour être monté dans une boîte électrique simple ou un anneau de plâtre (non inclus). Il est normalement alimenté par l'émetteur via le câble de liaison lors de l'utilisation d'un émetteur à montage en surface. Si vous utilisez un émetteur de plaque murale, un seul bloc d'alimentation doit être acheté (vendu séparément, modèle TBA), qui peut être connecté au récepteur ou à l'émetteur.[2]

    Important : Ce produit n'est pas adressable à partir d'un système de contrôle et n'offre aucune fonctionnalité programmable. Les signaux AV et CEC sont simplement transmis entre une seule paire d'émetteur et de récepteur. Le port de liaison RJ45 de ce produit est exclusivement destiné à la liaison avec un seul émetteur DM Lite. Il ne doit pas être utilisé pour se connecter à un autre équipement ou réseau. DM Lite n'est pas compatible avec PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) ou HDBaseT®.

    Spécification
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite transmitter to provide a simple point-to-point signal extender
      • Enables extension of HDMI® video and audio signals
      • Links to the transmitter via a single CAT5e (or better) twisted pair cable [1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI and DVI display devices[3]
      • HDCP 2.2 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Flush wall mount design
      • Installs in a single-gang U.S. electrical box (2-1/4” deep) or plaster ring
      • Decorator style faceplates sold separately
      • Normally powered by the transmitter (surface mount) over the link cable[2]
      • Universal 100-240V power pack available separately (coming soon) for use with a wall plate transmitter[2]
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HD-RX-101-C-1G-E-dm-lite-hdmi-over-catx
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsHDMI Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment