Publier vos produits
HD-RXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-RXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-RXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-RXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver w/IR & RS-232, Surface Mount

    HD-RXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver w/IR & RS-232, Surface Mount

    Traduit par Google,

    Le HD-RXC-101-CE est un récepteur DM Lite montable en surface conçu pour être associé à un émetteur DM Lite afin de former un prolongateur de signal point à point pour les signaux HDMI®, RS-232 et IR. La famille de produits DM Lite offre une solution très simple et polyvalente pour étendre les signaux vidéo HD, UHD, 2K et 4K, avec un son stéréo ou surround, sur un seul câble CAT5e (ou supérieur). Une longueur de câble allant jusqu'à 230 pieds (70 m) est prise en charge pour les signaux HD 1080p, WUXGA et 2K, ou jusqu'à 130 pieds (40 m) pour UHD et 4K. En plus de la vidéo et de l'audio, le HD-RXC-101-CE prend en charge l'extension des signaux de contrôle RS-232 et IR dans les deux sens.[1]

    Pour les applications nécessitant une version plaque murale, se référer au HD-RXC-101-C-1G-EBT.
    Pour les applications qui ne nécessitent pas d'extension de signal IR ou RS-232, reportez-vous au HD-RX-101-CE.

    Le HD-RXC-101-CE est conçu pour être monté sur un mur derrière un écran plat, au plafond au-dessus d'un projecteur ou sur toute autre surface plane. Il peut également être fixé à un seul rail de rack à l'arrière d'une armoire d'équipement. Lorsqu'il est alimenté à l'aide du bloc d'alimentation mural fourni, le HD-RXC-101-CE alimente également l'émetteur connecté via le câble de liaison. Alternativement, un bloc d'alimentation peut être connecté à l'émetteur, qui à son tour alimente le HD-RXC-101-CE via le câble de liaison.[2]

    Important : Ce produit n'est pas adressable à partir d'un système de contrôle et n'offre aucune fonctionnalité programmable. Les signaux AV, CEC, IR et RS-232 sont simplement transmis entre une seule paire d'émetteur et de récepteur. Le port de liaison RJ45 de ce produit est exclusivement destiné à la liaison avec un seul émetteur DM Lite. Il ne doit pas être utilisé pour se connecter à un autre équipement ou réseau. DM Lite n'est pas compatible avec PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) ou HDBaseT®.

    Spécification
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite transmitter to provide a simple point-to-point signal extender
      • Enables extension of HDMI®, RS-232, and IR signals
      • Links to the transmitter via a single CAT5e (or better) twisted pair cable[1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI and DVI display devices[3]
      • HDCP 2.2 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Extends bidirectional RS-232 and IR control signals
      • Low-profile surface mount design
      • Universal 100-240V power pack included[2]
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HD-RXC-101-C-E-dm-lite-hdmi-over-catx-ir
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsHDMI Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment