Publier vos produits
HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount
HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount
HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount
HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount

    HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount

    Traduit par Google,

    Le HD-TX-301-CE est un émetteur DM Lite montable en surface conçu pour être associé à un récepteur DM Lite afin de former un prolongateur de signal point à point pour les signaux HDMI®. La famille de produits DM Lite offre une solution très simple et polyvalente pour étendre les signaux vidéo HD, UHD, 2K et 4K, avec un son stéréo ou surround, sur un seul câble CAT5e (ou supérieur). Une longueur de câble allant jusqu'à 230 pieds (70 m) est prise en charge pour les signaux HD 1080p, WUXGA et 2K, ou jusqu'à 130 pieds (40 m) pour UHD et 4K.[1]

    Le HD-TX-301-CE comprend deux entrées HDMI plus une entrée VGA. L'entrée VGA est accompagnée d'une entrée audio analogique stéréo. La commutation automatique entre les entrées HDMI et VGA offre une simplicité plug-and-play. La sélection d'entrée manuelle est également disponible via des boutons individuels sur l'appareil. L'entrée VGA peut accepter les signaux RVB et vidéo composante à l'aide d'un câble épanoui ou d'un adaptateur approprié (non inclus). L'entrée audio est sélectionnée en tandem avec l'entrée VGA et peut être utilisée seule sans source vidéo connectée. Il ne peut cependant pas être couplé avec l'entrée vidéo HDMI.

    Remarque : lorsqu'il est associé à un récepteur HD-RX-201-CE, la sélection d'entrée peut être contrôlée à distance grâce à l'intégration avec un système de contrôle Crestron®.

    Le HD-TX-301-CE est conçu pour être monté sur une surface plane sous une table, derrière une crédence ou à l'intérieur d'un podium. Il peut également être fixé à un seul rail de rack à l'arrière d'une armoire d'équipement. Lorsqu'il est alimenté à l'aide du bloc d'alimentation mural fourni, le HD-TX-301-CE alimente également le récepteur connecté via le câble de liaison. Alternativement, un bloc d'alimentation peut être connecté au récepteur, qui à son tour alimente le HD-TX-301-CE via le câble de liaison.[2]

    Pour une solution d'interface de table complète avec des câbles faciles à retirer et une commande simple à une touche, un seul boîtier de câbles Crestron Connect It ™ de la série TT-100 peut être installé dans la table et connecté au HD-TX-301-CE monté ci-dessous .

    Important : Ce produit n'est pas adressable à partir d'un système de contrôle et n'offre aucune fonctionnalité programmable, sauf lorsqu'il est associé à un récepteur HD-RX-201-CE. Sinon, les signaux AV et CEC sont simplement transmis entre l'émetteur et le récepteur. Le port de liaison RJ45 de ce produit est exclusivement destiné à la liaison avec un seul récepteur DM Lite. Il ne doit pas être utilisé pour se connecter à un autre équipement ou réseau. DM Lite n'est pas compatible avec PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) ou HDBaseT®.

    Spécification
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite receiver to provide a simple point-to-point signal extender and switcher
      • Enables extension of HDMI® video and audio signals
      • Also converts and extends VGA and analog audio signals
      • Auto-switches between two HDMI inputs and one VGA input
      • Works with the optional TT-100 series Crestron Connect It™ Cable Caddy
      • Links to the receiver via a single CAT5e (or better) twisted pair cable [1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI, DVI, and Dual-Mode DisplayPort sources [3]
      • Compatible with VGA, RGBHV, RGBS, RGsB, and YPbPr component sources up to HD 1080p and WUXGA [4]
      • HDCP 1.4 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Allows control system integration when paired with an HD-RX-201-C-E receiver
      • Low-profile surface mount design
      • Universal 100-240V power pack included [2]
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HD-TX-301-C-E-dmlite-hdmi-over-catx-3x1-auto-switcher
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsHDMI Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment