Publier vos produits
ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer
ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer
ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer

    ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer

    Traduit par Google,

    Les subwoofers Crestron® Ultimate fabriqués par Origin Acoustics offrent le summum des performances pour les installations résidentielles exigeantes. L'ULTIMATE ICS8‑AW-W‑T‑EACH est un caisson de basses encastrable au plafond conçu pour produire des basses profondes et gratifiantes dans n'importe quelle pièce. Pour les applications audio multiroom et home cinéma exigeantes, le grave complet fourni par l'ULTIMATE ICS8‑AW-W‑T‑EACH ajoute de l'impact à tout système d'enceintes encastrées au plafond. La composition haut de gamme et les grilles à peindre complètent les autres enceintes Crestron® Ultimate et Reference, offrant une installation facile et une apparence discrète dans les zones où une réponse étendue dans les basses fréquences est requise. L'enceinte encastrable au plafond est dotée d'une grille ronde avec un cadre en plastique blanc. Les options de grille carrée et/ou de couleur aluminium sont vendues séparément. De plus, les accessoires suivants sont disponibles :

    • Kit de montage encastré (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
    • Kit de montage de préconstruction (SPKA-PMK-IC6/IC8)
    • Modèle de nouvelle construction (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
    • Boîte arrière coupe-feu (SPKA-BBFR8-IC6/IC8)

    L'installation simplifiée de chaque caisson de basses est facilitée grâce à un système de montage à baïonnette sans outil facile à utiliser, optimisé pour minimiser les interférences avec d'autres éléments présents dans l'espace du plafond.

    REMARQUE : Les haut-parleurs Ultimate et Reference IC6 et IC8 sont interchangeables car ils partagent la même dimension de diamètre de découpe.

    Spécification
    • Key Features

      • Audiophile performance in-ceiling subwoofer
      • 8 in. (203 mm) carbon fiber woofer
      • IP66 rated for dust and water, weatherized construction
      • Twist and lock toolless bayonet mounting system
      • 200 W (Program), and 400 W (Peak) power handling
      • 45 Hz to 175 Hz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various grille options
      • Installation friendly low profile with 4.72 in. (120 mm) depth
      • Perfect for Marine applications


      Spécifications techniques
      • Réference unique.ULTIMATE-ICS8-AW-W-T-EACH
      • Famille de produitsAudio
      • Groupe de produitsSpeakers - Residential
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-04-30
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)9.61
      • Largeur (pouces)9.61
      • Profondeur (pouces)4.64
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)5
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
      • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Numéro OmniClass23-37 17 13 19
      • Titre OmniClassSpeakers