Inspirée du calcaire foncé de l'Atlantique portugais, la collection de carreaux en porcelaine Portugal est dotée d'une beauté naturelle que l'on trouve uniquement dans la Méditerranée. L'aspect du calcaire capturé dans cette gamme est différent des autres de son genre, avec une surface subtile et organique qui offre une élégance tactile sophistiquée. Les six teintes de la palette de couleurs du Portugal sont un mélange de neutres chauds et froids conçus pour se coordonner avec certaines de nos collections les plus vendues, offrant un spectre encore plus large de carreaux Crossville à mélanger et à assortir pour vos projets.
Le Portugal est unique non seulement par son apparence, mais aussi par son toucher. Cette gamme est disponible en finitions intérieures et extérieures, offrant des solutions idéales pour les installations qui s'étendent de l'intérieur vers l'extérieur. Les carreaux de terrain non polis intérieurs du Portugal vont du très grand format 24"x48" au 6"x24", et les tailles extérieures texturées, conçues pour un minimum moyen de 0,60 DCOF et classées R11, sont disponibles en 12"x24" et 24"x24". La mosaïque triangulaire distincte de la gamme ouvre de nombreuses possibilités de conception pour les sols et les murs ; elle fonctionne avec les drains linéaires et centrés sur les sols des zones humides et crée un point focal vertical époustouflant lorsqu'elle est posée sur le mur. Vous avez besoin de quelque chose de plus subtil ? Nous proposons également une mosaïque traditionnelle 2"x2". Complétez vos installations avec une base arrondie ou en alcôve fabriquée dans le même matériau que le carreau de terrain pour assurer la coordination.
Contactez Crossville
S'identifierDisponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |