Publier vos produits
Diesel Generator, India, X2.5 Series, 12-22 kW, 15-28 kVA, 50/60Hz
Diesel Generator, India, X2.5 Series, 12-22 kW, 15-28 kVA, 50/60Hz
    Cummins

    Diesel Generator, India, X2.5 Series, 12-22 kW, 15-28 kVA, 50/60Hz

    Traduit par Google,

    VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES AU TÉLÉCHARGEMENT.

    Ce groupe électrogène commercial Cummins® est un système de production d'énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications de secours stationnaire, d'alimentation principale et de fonctionnement continu.

    Moteur Cummins robuste - Ce moteur diesel industriel 4 temps robuste offre une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux variations de charge.

    Système d'excitation supplémentaire optionnel (EBS) - Offre une capacité de démarrage moteur améliorée et d'élimination des défauts de court-circuit.

    Alternateur - Plusieurs tailles d'alternateurs offrent une capacité de démarrage moteur sélectionnable avec des enroulements à faible réactance et à pas de 2/3 ; une faible distorsion de forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité d'élimination des courts-circuits.

    Système de refroidissement - Système de radiateur intégré standard, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations en matière de chaleur rejetée.

    Système de contrôle - Le système de contrôle PowerStart®, un système de surveillance et de contrôle du groupe électrogène basé sur un microprocesseur, offre une interface opérateur simple pour le groupe électrogène, une commande de démarrage/arrêt manuelle et à distance et une indication de défaut d'arrêt.

    Boîtiers - Boîtier optionnel de protection contre les intempéries et d'insonorisation.

    Garantie – Bénéficiez d’une garantie complète et d’un réseau de distributeurs mondial.

    Spécification
    • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
      C12D66013.6 / 10.915 / 1212Diesel
      C12D6T6014 / 11.215.4 / 12.312Diesel
      C16D66018 / 1520 / 1616Diesel
      C16D6T6018 / 14.419.8 / 15.816Diesel
      C17D55015 / 1216.5 / 1317Diesel
      C17D5T5015.4 / 12.316.9 / 13.517Diesel
      C20D66022 / 1825 / 2020Diesel
      C20D6T6023 / 18.425.3 / 20.220Diesel
      C22D55020 / 1622 / 1822Diesel
      C22D5T5020 / 1622 / 17.622Diesel
      C22DVT5020 / 1622 / 17.622Diesel
      C28D55025 / 2027.5 / 2228Diesel
      C28D5T5025 / 2027.5 / 2228Diesel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.diesel-generator-india-x25-series-12-22-kw-15-28-kva-50-60hz
    • Famille de produitsElectricity Generation Units
    • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enInde
    • Fabriqué enInde
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCGénérateur électrique
    • Code ETIMEC002823
    • Nom ETIMPower generator
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets