Publier vos produits
Store Boulangère Sans Guidage Manœuvre Electrique
Store Boulangère Sans Guidage Manœuvre Electrique
Store Boulangère Sans Guidage Manœuvre Electrique
Store Boulangère Sans Guidage Manœuvre Electrique
Store Boulangère Sans Guidage Manœuvre Electrique
    CYBSTORES
    Archivé

    Store Boulangère Sans Guidage Manœuvre Electrique

    LE COFFRE CYB STORES INTEGRE VOS STORES DANS LE PLAFOND Pour un design parfait, CYB STORES a créé le coffre d’intégration des stores dans le plafond ou en façade. Ce coffre peut être filant ou ponctuel et s’adapte à tous types de faux plafonds et de façades. Il existe en plusieurs tailles de 88mm à 130 mm. Il peut être avec ou sans ailette et modulable à souhait suivant sa panoplie d’accessoires. L’ailette de réception permet d’intégrer totalement le coffre dans le faux plafond. Les joues avec ou sans ailettes permettent de parfaire les finitions du coffre. La fermeture du coffre se fait grâce à une sous face démontable. On peut y adjoindre un bouchon phonique ainsi qu’un closoir de finition. Un point important : Le coffre CYB STORES permet d’intégrer d’autres produits que le store toile : ex le store vénitien ou à bandes verticales. L’habillage du coffre le rend totalement invisible dans l’espace.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CYB-COF-BOUL-SANS-AILL
    • Famille de produitsCoffres
    • Groupe de produitsCoffres CYB
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCObjet