Publier vos produits
YPSILON Cycle Shelter 10,5m 40 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 10,5m 40 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 10,5m 40 bicycles
    CYKLOS

    YPSILON Cycle Shelter 10,5m 40 bicycles

    Traduit par Google,
    Abri vélo YPSILON est la version double face de KAPPA. Tout comme KAPPA, sa fonction principale est la protection des vélos, mais il peut également être utilisé à d'autres fins telles que la protection des poussettes et des motos. Il est souvent associé au porte-vélos DELTA. Cependant, les bornes BETA et OMEGA sont également des choix populaires avec YPSILON.
    Spécification
    • See all sizes: Please click "Links" and then "Technical Descriptions"

      Different alternatives for ground attachment:

      1. Concrete foundation/base
      2. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.YPSILON-cycle-shelter-10500
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsCycle shelter YPSILON
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2300
    • Largeur (mm)10500
    • Profondeur (mm)4050
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1056
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 13
    • Titre OmniClassBicycle Shelters
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    France
    Irlande
    Norvège
    Royaume-Uni
    Suède