Publier vos produits
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles

    Traduit par Google,

    L'abri à vélos KAPPA est devenu un élément incontournable de l'espace public. Il est principalement conçu pour fonctionner comme une protection pour les vélos, mais il peut également être utilisé à d'autres fins telles que la protection des poussettes et des motos. Avec le porte-vélos DELTA (ou tout autre de nos porte-vélos), il crée une solution complète et fonctionnelle de stationnement pour vélos.

    Spécification
    • Sizes:
      Cyklos KAPPA 4,5m (Art.no: 300746)
      Cyklos KAPPA 5,5m (Art.no: 311825)
      Cyklos KAPPA 8,5m (Art.no: 300743)
      Cyklos KAPPA 10,5m (Art.no: 311869)
      Cyklos KAPPA 12,5m (Art.no: 300744)
      Cyklos KAPPA 16,5m (Art.no: 300748)
      Etc

      The c.t.c distance is 4m or 5m. Other c.t.c distances is available for special order.

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cycle-shelter-kappa-8500
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsCycle shelter KAPPA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2100
    • Largeur (mm)8500
    • Profondeur (mm)1900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)352
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    France
    Irlande
    Norvège
    Royaume-Uni
    Suède