Publier vos produits
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
    Daisalux

    BLOCK LUMINAIRE

    Traduit par Google,
    Luminaire avec technologie LED. Corps rectangulaire en aluminium composé d'un ensemble optique de petite taille composé d'un réflecteur aluminisé et d'un diffuseur en polycarbonate. Prend en charge la tension AC et DC. Convient aux systèmes d'alimentation CA/CC centralisés. Convient pour un montage mural en surface.
    Spécification
    • Characteristics
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60 Hz-170-320V DC, 24V 50/60 Hz-18/30V DC
      Protection rating: IP43 IK04
      Electrical insulation: Type II

      Luminous flux in emergency (lm): 200

      Luminous flux connected to central battery systems (lm): 200

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BLOCK_L
    • Famille de produitsBlock
    • Groupe de produitsLuminaires and specials
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)92
    • Largeur (mm)184
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117