Publier vos produits
IKUS-M 3P A/TCA
IKUS-M 3P A/TCA
IKUS-M 3P A/TCA
    Daisalux

    IKUS-M 3P A/TCA

    Traduit par Google,
    Luminaires de signalisation et d'évacuation. Se compose d'un profilé en aluminium et d'une plaque de signalisation 320x160 mm, composée de deux feuilles fabriquées en PETG thermoformé avec panneau imprimé numériquement et film diffuseur. Le profilé qui abrite la batterie et le circuit électronique est encastré dans le plafond suspendu et fixé par un système de fixation à vis. Luminance de 500 cd/m² en contraste blanc, avec ou sans alimentation secteur. Intérieur IP65. Ils assurent une signalisation permanente grâce à la technologie LED.
    Spécification
    • A:An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: It operates like a normal luminaire, which can be turned on or off at will so long as it has a power supply. An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Format: Ikus-M Operation: Maintained LED AutoTest / TCA Duration (h): 3 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: AutoTest / TCA centralised management Remote control connection: Yes Battery type: LiFePO4
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IKUS-M_3P_A_TCA
    • Famille de produitsIkus
    • Groupe de produitsSignalling luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001955
    • Nom ETIMSign luminaire
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_28
    • Description de l'Uniclass 2015Externally illuminated emergency exit signs
    • Code CSI MasterFormat 201410 45 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Photoluminescent Exit Specialties
    • Numéro OmniClass23-35 47 15
    • Titre OmniClassExit Illuminated Signs
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
    Produits similaires