Publier vos produits
IZAR P8SF SATI A/TCA
IZAR P8SF SATI A/TCA
IZAR P8SF SATI A/TCA
    Daisalux

    IZAR P8SF SATI A/TCA

    Traduit par Google,

    *Disponible uniquement en France*

    Luminaire composé de trois modules indépendants : groupe optique, système électronique et batteries. Deux options de lentilles : voie d'évacuation et zone ouverte. Le groupe optique « voie d'évacuation » permet une meilleure distance de positionnement dans des endroits tels que les couloirs, assurant ainsi un éclairage adéquat des voies d'évacuation. Convient pour un montage encastré dans un faux plafond.

    Spécification
    • Caractéristiques:

      Format: Izar PF63

      Fonctionnement: Permanent LED AutoTest (SATI)

      Autonomie (h): 1

      Lampe de sécurité: MHBLED

      Pilote témoin de charge: LED

      Lampe alimentée par le secteur: MHBLED

      Indice de protection: IP 43/20; IK04

      Isolement électrique: Classe II

      Dispositif d'essai: AutoTest (SATI)

      Connexion télécommande: Oui

      Type de batterie: LiFePO4

      Finitions:

      Ensemble optique: Anti-panique

      Ton couleur LED: Blanc froid (6000oK-7000oK)

      Couleur: Blanc

      Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz

      Photométrie:

      Flux lumineux secours (lm):400

      Flux lumineux avec secteur (lm):120

    Spécifications techniques
    • Réference unique.izar-p8sf-a-tca
    • Famille de produitsIzar
    • Groupe de produitsEmergency Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
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
    Produits similaires