Publier vos produits
LENS SEMI-ENCASTRÉ CARRÉ SATI
LENS SEMI-ENCASTRÉ CARRÉ SATI
LENS SEMI-ENCASTRÉ CARRÉ SATI
LENS SEMI-ENCASTRÉ CARRÉ SATI
    Daisalux

    LENS SEMI-ENCASTRÉ CARRÉ SATI

    Luminaire autonome de sécurité avec technologie LED, composé d'un corps cylindrique en synthétique et d'un diffuseur en polycarbonate opale ou transparent. Convient pour montage semi-encastré au plafond technique.

    Mòdele

    Non Permanents SATI ADRESSABLE: LENS N3SF TCA (CDSM), LENS N3SFL1 TCA (CDSM), 

    LENS N3SFL2 TCA (CDSM), LENS N8SF TCA (CDSM), LENS N8SFL1 TCA (CDSM), LENS N8SFL2 TCA (CDSM).

    Permanents SATI ADRESSABLE: LENS P3SF TCA (CDSM), LENS P3SFL1 TCA (CDSM), 

    LENS P3SFL2 TCA (CDSM), LENS P8SF TCA (CDSM), LENS P8SFL1 TCA V, LENS P8SFL2 TCA (CDSM).

    Non Permanents SATI: LENS N3SF A (CDSM), LENS N3SFL1 A (CDSM), LENS N3SFL2 A (CDSM), 

    LENS N8SF A (CDSM), LENS 8SFL1 A (CDSM), LENS N8SFL2 A (CDSM).

    Permanents SATI: LENS P3SF A (CDSM), LENS P3SFL1 A (CDSM), LENS P3SFL2 A (CDSM), 

    LENS P8SF A (CDSM), LENS P8SFL1 A (CDSM), LENS P8SFL2 A (CDSM).

    Spécification
    • A (SATI): Équipé d'un voyant LED comme source lumineuse qui s'allume en cas de panne d'alimentation du réseau. Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur.

      TCA (SATI ADRESSABLE): Équipé d'un voyant LED comme source lumineuse qui s'allume en cas de panne d'alimentation du réseau. Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et effectue régulièrement des tests fonctionnels et d'autonomie permettant de déterminer son état. Si le luminaire est relié à une Centrale TEV, les données concernant son état sont transmises à un ordinateur de contrôle par le biais de cette centrale, cet ordinateur permettant de gérer l'état de toute l'installation d'éclairage de sécurité.

      Caractéristiques:

      Format: Lens
      Fonctionnement: No permanent, Permanent, SATI Adressable
      Autonomie (h): 1
      Hauteur de pose (m): 2 à 25
      Lampe de sécurité: MHBLED
      Pilote témoin de charge: LED
      Indice de protection: IP20 IK04
      Isolement électrique: Classe II
      Dispositif d'essai: SATI, SATI Adressable
      Connexion télécommande: Oui
      Type de batterie: NiMH
      Photométrie:
      Flux lumineux de secours (lm): 200-400
      Tension d'alimentation: 220-230V 50/60 Hz , 110-127V 50/60 Hz

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LENS_CDSM_FR
    • Famille de produitsLens
    • Groupe de produitsEmergency Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France

    Produits similaires