Publier vos produits
Sheet Metal Basket 600
Sheet Metal Basket 600
    Dalform

    Sheet Metal Basket 600

    Traduit par Google,

    Panier de rangement pratique conçu pour créer un vestiaire aéré et lumineux. Équipé de deux crochets doubles par compartiment, il se fixe sur des supports muraux ou sur des supports de sol autoportants.

    Spécification
    • Dimensions: H 200 mm, D 240 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Basket-Shelf-600-2x300
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS