Publier vos produits
Low Height Locker 300, Laminate Door
Low Height Locker 300, Laminate Door
Low Height Locker 300, Laminate Door
Low Height Locker 300, Laminate Door
Low Height Locker 300, Laminate Door
Low Height Locker 300, Laminate Door
    Dalform

    Low Height Locker 300, Laminate Door

    Traduit par Google,

    Le casier bas est un meuble plus bas souvent associé à un casier à deux compartiments pour créer des aménagements intérieurs aux hauteurs asymétriques. Il peut être proposé en version scolaire avec un compartiment à livres et un crochet pour vêtements, ou en version penderie avec une tringle et deux crochets.

    Le casier est doté d'un cadre entièrement soudé en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur. Les portes sont disponibles en acier de 3 mm ou en stratifié compact de 10 mm et sont équipées de charnières piano robustes.

    Les casiers sont disponibles en deux hauteurs et deux profondeurs différentes. Ils peuvent être commandés avec un toit plat ou incliné, et des pieds et des bancs sont proposés en option.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bench-Locker-300x500x900-Laminate-Door
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsLocker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-21 15 27 13
    • Titre OmniClassClothing Shelving and Storage Units
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe