Publier vos produits
Metal Cabinet with Melamine Doors 900
Metal Cabinet with Melamine Doors 900
Metal Cabinet with Melamine Doors 900
    Dalform

    Metal Cabinet with Melamine Doors 900

    Traduit par Google,

    Vestiaire verrouillable avec portes suspendues en mélaminé imitation bouleau pour dissimuler les objets rangés. Équipé de deux crochets doubles par compartiment, il se fixe sur des montants muraux ou sur des supports au sol.

    Spécification
    • Dimensions: H 300 mm, D 250 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cabinet-900-3x300
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS