Publier vos produits
Metal Hat Rack with Melamine Shelf 1000
Dalform

Metal Hat Rack with Melamine Shelf 1000

Traduit par Google,

Porte-chapeaux classique doté d'une étagère robuste en mélamine de bouleau de 19 mm pour un rangement pratique. Équipé de deux crochets doubles par section et disponible avec ou sans séparateurs internes. Se fixe sur des montants muraux ou sur des supports de sol autoportants.

Spécification
  • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 212 mm (incl. hooks).

    We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Hat-Rack-T-1000
  • Famille de produitsStorage
  • Groupe de produitsCloakroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)278
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
  • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units
  • Code CSI MasterFormat 201441 53 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
  • Numéro OmniClass23-21 15 21
  • Titre OmniClassCloakroom Units
  • Code CSI UniFormat IIC
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS

Disponibilité de la région

L'Europe