Publier vos produits
Shower channels CeraLine vertical F 500-1200 mm, DN 50
Shower channels CeraLine vertical F 500-1200 mm, DN 50
Shower channels CeraLine vertical F 500-1200 mm, DN 50
Shower channels CeraLine vertical F 500-1200 mm, DN 50
Shower channels CeraLine vertical F 500-1200 mm, DN 50
    Dallmer

    Shower channels CeraLine vertical F 500-1200 mm, DN 50

    Traduit par Google,
    Cet objet BIM pour caniveaux de douche CeraLine vertical F contient huit longueurs différentes (500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 et 1200 mm) et des plaques de recouvrement de différentes couleurs et finitions de surface. La rigole de douche CeraLine vertical F peut être installée à n'importe quel endroit du sol, la capacité de débit est de 0,8 l/s. Les rigoles de douche CeraLine récompensées par plusieurs prix de design peuvent être combinées avec un grand nombre de plaques de recouvrement avec des finitions de surface et des combinaisons de matériaux intéressantes. Le verre coloré, par exemple, pour satisfaire les goûts les plus raffinés. Ou Acier inoxydable poli ou satiné pour les effets les plus exclusifs. Le type Individuel est préparé pour être carrelé avec la finition de sol individuelle du client. En raison de la faible largeur des plaques de recouvrement, les caniveaux de douche CeraLine sont toujours élégants et sophistiqués.

    Contactez Dallmer

    Spécification
      • for installation in the floor surface
      • with one drain body, outlet DN 50 horizontal, ball-joint adjustable 0 – 15 degrees
      • sound absorbing height adjustable levelling legs
      • integral sand coated flange for secure bonding of under-tile waterproofing
      • removable trap insert, 50 mm water seal
      • height adjustable screws
      • temporary blanking plate
      • tiling gauges
      • edge trim jigs
      • material: channel 304 stainless steel, trap polypropylene
      • The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-channels-ceraline-vertical-f-521606520517
    • Famille de produitsShower channel
    • Groupe de produitsCeraLine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)31
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Débit
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie