Publier vos produits
Danby DBC120BLS 120 Can Beverage Center
Danby DBC120BLS 120 Can Beverage Center
    Danby

    Danby DBC120BLS 120 Can Beverage Center

    Traduit par Google,

    Lorsque des amis et des parents passent, c'est toujours une bonne idée d'être prêt à servir des boissons fraîches rafraîchissantes dans un centre de boissons spacieux. Ce modèle estimé de Danby est la solution parfaite car il offre 3,3 pieds cubes (93,5 litres) d'espace de stockage et peut contenir jusqu'à 120 canettes de vos boissons préférées, ce qui signifie que vous ne vous retrouverez jamais à court de personnel. L'appareil glamour est doté d'une porte en verre trempé avec garniture en acier inoxydable qui garde vos boissons au frais en bloquant les rayons ultraviolets. Les 3,5 tablettes intérieures en fil noir ajoutent une touche de classe supplémentaire et le thermostat mécanique peut être programmé de n'importe où entre 43 °F et 57 °F (6 °C et 14 °C). Cette unité offre tranquillité d'esprit et sécurité grâce à sa serrure et sa clé intégrées et l'intérieur lumineux est activé par la porte. Les utilisateurs gauchers et droitiers seront ravis de l'astucieuse charnière de porte réversible qui peut être réglée pour une ouverture à gauche ou à droite.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
      • 3.3 cu. ft. beverage centre stores up to 120 soda cans (12 oz /355 ml)
      • Temperature range of 43°F - 57°F (6°C - 14°C)
      • Superior Fan forced cooling maintains a consistent internal temperature throughout the cabinet
      • Door lock secures contents
      • Easy access mechanical thermostat
      • Blue LED interior lighting showcases the contents
      • Reversible door hinge for left or right hand opening
      • Tempered glass door with stainless steel trim
      • Customized storage with 4 adjustable shelves
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Danby-DBC120BLS-120-Can-Beverage-Center
    • Famille de produitsRefrigerator
    • Groupe de produitsBeverage
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)32
    • Largeur (pouces)17
    • Profondeur (pouces)20
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 33
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis