Publier vos produits
Danby Designer DCR044A2BDD Compact Refrigerator
Danby Designer DCR044A2BDD Compact Refrigerator
    Danby

    Danby Designer DCR044A2BDD Compact Refrigerator

    Traduit par Google,

    Lorsque vous avez besoin d'un réfrigérateur à hauteur de comptoir qui offre une grande surface de rangement dans un espace compact, il n'est pas nécessaire de chercher plus loin que le modèle DCR044A2BDD de Danby. Cette unité de haute technologie offre une capacité de réfrigération de 4,4 pieds cubes (126 L) et est idéale pour les ateliers, les tanières, les salles de jeux et les salles à manger, etc. Elle est équipée d'un distributeur de boissons CanStor pratique pour vos boissons préférées et a plus qu'assez de place pour bouteilles hautes. La conception à 2,5 étagères offre une polyvalence de stockage maximale et l'appareil est contrôlé par un thermostat mécanique précis et un système de dégivrage semi-automatique simple. Si vous avez besoin de congeler certains types d'aliments ou si vous cherchez simplement un endroit pour fabriquer et stocker des glaçons, cet appareil répond aux exigences car il dispose également d'une section congélateur indépendante sur toute la largeur. Étant donné que ce modèle attrayant est également homologué Energy Star, il n'augmentera pas vos factures d'électricité. Ce réfrigérateur compact élégant peut être trouvé dans des finitions en acier blanc, noir et sans taches, ce qui le rend adapté à tout style de décor existant. De plus, il est livré avec une poignée de porte intégrée avec une charnière de porte réversible pratique pour une ouverture à gauche et à droite. Il est livré avec une généreuse garantie de 18 mois sur les pièces et la main-d'œuvre avec service à domicile.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
      • 4.4 cu. ft. (126 L) capacity compact fridge
      • Energy Star® compliant
      • Environmentally friendly R600a refrigerant
      • Semi-automatic defrost
      • Full-width freezer section
      • 2 full width and 1 - 1/2 width adjustable glass shelves
      • Integrated door shelving with tall bottle storage
      • CanStor® beverage dispensing system
      • Mechanical thermostat
      • Integrated door handle
      • Reversible door hinge
      • Smooth back design
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Danby-Designer-DCR044A2BDD-Compact-Refrigerator
    • Famille de produitsRefrigerator
    • Groupe de produitsCompact
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)32.72
    • Largeur (pouces)20.71
    • Profondeur (pouces)20
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 33
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis