Publier vos produits
DIV1 Double ceramic partition wall
Danosa

DIV1 Double ceramic partition wall

Traduit par Google,
Double cloison céramique : - Isolation acoustique : Membrane acoustique haute densité recouverte de coton AVANTAGES : - Niveau d'isolation aux bruits aériens DnTw ≥ 50 dB. - Système traditionnel d'apparence robuste. - La membrane acoustique haute densité compense la perte de masse due aux rainures et aux creux. - Système à membrane retentissante qui améliore les performances acoustiques à basses fréquences. - En raison de sa grande résistance à la déchirure, DANOFON peut être fixé mécaniquement en évitant les risques et les inconvénients pour la santé du système adhérent. - Par l'agence de haute performance acoustique du produit, il peut être utilisé des murs secs légers ou de gypse. - La caractéristique de flottabilité des cloisons est collectée dans le DIT 439R/16. - Les cloisons de séparation peuvent être sur les planchers flottants séparés entre les locaux. UTILISATIONS : - Bâtiments résidentiels publics ou privés. - Bâtiments publics : hôtels. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: Acoustically it works as a low-medium and high frequency insulation - Product: DANOFON - Description: it is a multilayer composite made of a high density bitumen based membrane between two porous textile layers. - Property: Rw - Value: 54-63 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.DIV1
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsSeparating wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
  • Titre OmniClassNoise Barriers
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie