Publier vos produits
HUM2 Wet areas inside building
Danosa

HUM2 Wet areas inside building

Traduit par Google,

Zones humides à l'intérieur du bâtiment.
- Étanchéité : Membrane liquide monocomposant

AVANTAGES
- Imperméabilisation sans joints ni chevauchements.
- Système capable de combler les fissures.
- Support protégé.
- Séchage rapide.
- Application facile.

LES USAGES
- Bâtiments logistiques et industriels.
- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.
- Bâtiments résidentiels publics ou privés.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.

Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS

    PRIMER
    - Product: DANOPRIMER W
    - Description: Acrylic primer in aqueous dispersion for consolidation and sealing of mineral supports.
    - Property: efficiency
    - Value: 1 l/10 m2

    WATERPROOFING
    - Product: REVESTIDAN INDOOR
    - Description: Elastic liquid membrane made of latex resin
    - Property: Efficiency
    - Value: 2 kg/m2

Spécifications techniques
  • Réference unique.HUM2
  • Famille de produitsLiquid waterproofing
  • Groupe de produitsInstallations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 61 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing
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
Produits similaires